Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
31100 - Support articulé à serrage hydraulique
Nomenclature
31100-11
BEST
Référence
31100-11
GEWINDE
Taraudage de fixation
M8x8 mm
HGES
Hauteur totale
255 mm
RADIUS
Rayon d'action
260 mm
FUSSL
Pied magnétique longueur
ohne Magnetfuß mm
FUSSB
Pied magnétique largeur
ohne Magnetfuß mm
FUSSH
Pied magnétique hauteur
ohne Magnetfuß mm
HAFTKRAFT
Force d'attraction
-
GEW
Poids environ
0.5400 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495269702
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
Chargement des données ...
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale